L-Steckverbindung, CRQSL Serie

L-Steckverbindung, CRQSL Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRQSL-4
CRQSL-6
CRQSL-8
CRQSL-10
CRQSL-12
CRQSL-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

46.37 €

1 4 Arbeitstage 2,1für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm13066213

51.52 €

1 4 Arbeitstage 3,5für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm13066320

61.11 €

1 4 Arbeitstage 5,1für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm13066427

86.00 €

1 4 Arbeitstage 6,1für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm13066542

126.49 €

1 4 Arbeitstage 7,8für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 12 mm13066662

178.60 €

1 4 Arbeitstage 9,4für Schlauch Außendurchmesser 16 mmfür Schlauch Außendurchmesser 16 mm13066791

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse hochlegierter Stahl rostfrei Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -15
Max. Umgebungstemperatur(°C) 120 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support