L-Steckverschraubung, NPQM Serie

L-Steckverschraubung, NPQM Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPQM-L-G12-Q10-P10
NPQM-L-G12-Q12-P10
NPQM-L-G12-Q14-P10
NPQM-L-G14-Q6-P10
NPQM-L-G14-Q8-P10
NPQM-L-G14-Q10-P10
NPQM-L-G14-Q12-P10
NPQM-L-G18-Q4-P10
NPQM-L-G18-Q6-P10
NPQM-L-G18-Q8-P10
NPQM-L-G38-Q8-P10
NPQM-L-G38-Q10-P10
NPQM-L-G38-Q12-P10
NPQM-L-G38-Q14-P10
NPQM-L-M5-Q4-P10
NPQM-L-M5-Q6-P10
NPQM-LH-G14-Q6-P10
NPQM-LH-G14-Q8-P10
NPQM-LH-G18-Q4-P10
NPQM-LH-G18-Q6-P10
NPQM-LH-G18-Q8-P10
NPQM-LH-G38-Q8-P10
NPQM-LH-G38-Q10-P10
NPQM-LH-G38-Q12-P10
NPQM-LH-M5-Q4-P10
NPQM-LH-M5-Q6-P10
NPQM-LK-G14-Q6-P10
NPQM-LK-G14-Q8-P10
NPQM-LK-G14-Q10-P10
NPQM-LK-G18-Q4-P10
NPQM-LK-G18-Q6-P10
NPQM-LK-G18-Q8-P10
NPQM-LK-G38-Q10-P10
NPQM-LK-M5-Q3-P10
NPQM-LK-M5-Q4-P10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Werkstoff Hohlschraube Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

7.03 €

10 auf Anfrage 8G1/2für Schlauch Außendurchmesser 10 mm9-55871843,2

9.18 €

10 3 Arbeitstage 11G1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm9-55871965,1

10.88 €

10 18 Arbeitstage 11G1/2für Schlauch Außendurchmesser 14 mm9-57046169,9

3.63 €

10 24 Arbeitstage 5G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm7,5-55871121,8

4.08 €

10 24 Arbeitstage 6G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm7,5-55871225,3

5.05 €

10 4 Arbeitstage 8G1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm7,5-55871334

5.62 €

10 24 Arbeitstage 8,5G1/4für Schlauch Außendurchmesser 12 mm7,5-55871458,5

3.05 €

10 24 Arbeitstage 3G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm6-55870815,7

3.29 €

10 3 Arbeitstage 5G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm6-55870918,5

3.86 €

10 3 Arbeitstage 6G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm6-55871022

4.65 €

10 24 Arbeitstage 6G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm9-55871537,7

5.74 €

10 3 Arbeitstage 8G3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm9-55871639,2

6.25 €

10 3 Arbeitstage 11G3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm9-55871756,1

9.02 €

10 24 Arbeitstage 11G3/8für Schlauch Außendurchmesser 14 mm9-57046061,6

3.25 €

10 3 Arbeitstage 2,5M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1-5587048,8

3.45 €

10 3 Arbeitstage 2,5M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1-55870511,9

8.22 €

10 4 Arbeitstage 5G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm7,5Messing, vernickelt55883249,1

8.32 €

10 4 Arbeitstage 6,5G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm7,5Messing, vernickelt55883349,3

6.52 €

10 3 Arbeitstage 3G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm6Messing, vernickelt55882927,1

6.92 €

10 4 Arbeitstage 5G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm6Messing, vernickelt55883029,5

7.77 €

10 4 Arbeitstage 6,5G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm6Messing, vernickelt55883130,5

9.66 €

10 4 Arbeitstage 7G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm9Messing, vernickelt55883476,7

12.72 €

10 4 Arbeitstage 8,5G3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm9Messing, vernickelt55883577,9

12.72 €

10 4 Arbeitstage 10,5G3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm9Messing, vernickelt55883682,7

4.45 €

10 24 Arbeitstage 3M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1Messing, vernickelt55882710,3

4.58 €

10 4 Arbeitstage 3,5M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1Messing, vernickelt55882813,6

5.98 €

10 4 Arbeitstage 5G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm7,5Messing, vernickelt55882139,3

6.48 €

10 4 Arbeitstage 6,5G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm7,5Messing, vernickelt55882239,1

8.45 €

10 4 Arbeitstage 8,5G1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm7,5Messing, vernickelt55882343,6

5.51 €

10 4 Arbeitstage 3G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm6Messing, vernickelt55881822,2

5.54 €

10 4 Arbeitstage 5G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm6Messing, vernickelt55881924,4

6.06 €

10 4 Arbeitstage 6G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm6Messing, vernickelt55882025,7

8.95 €

10 4 Arbeitstage 8,5G3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm9Messing, vernickelt55882562,2

5.35 €

10 auf Anfrage 2,5M5für Schlauch Außendurchmesser 3 mm1Messing, vernickelt5588168,1

5.42 €

10 4 Arbeitstage 2,5M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1Messing, vernickelt55881710,1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt Baugröße Standard Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 16 Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 70
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support