• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verteilerblock, MS6 Serie

Verteilerblock, MS6 Serie

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MS6-FRM-FRZ

Marke: FESTO

Preis: 21.74

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MS6-FRM-FRZ

Teilenummer
MS6-FRM-FRZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.74 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Min. Betriebsdruck(bar) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 20
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Lagertemperatur(°C) -10 Max. Lagertemperatur(°C) 60
Pneumatischer Anschluss 3 G1/2 Pneumatischer Anschluss 4 G1/2 Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2(l/min) 14600
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Herstellerteilenummer 549337
Gewicht(g) 163

Sie befinden sich auf der Seite für Verteilerblock, MS6 Serie, die Teilenummer ist MS6-FRM-FRZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS6-FRM-FRZ.

Technischer Support