Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Verteilerblock, MS4 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MS4-FRM-FRZ

Teilenummer
MS4-FRM-FRZ
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

11.59 €

4 Arbeitstage 54933660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Min. Betriebsdruck(bar) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 14
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Lagertemperatur(°C) -10 Max. Lagertemperatur(°C) 60
Pneumatischer Anschluss 3 G1/4 Pneumatischer Anschluss 4 G1/4 Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2(l/min) 4050
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Sie befinden sich auf der Seite für Verteilerblock, MS4 Serie, die Teilenummer ist MS4-FRM-FRZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS4-FRM-FRZ.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support