Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Steckkappe, QSC Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSC-4
QSC-4-100
QSC-6
QSC-6-100
QSC-8
QSC-8-50
QSC-10
QSC-10-50
QSC-12
QSC-12-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gebindegröße Pneumatischer Anschluss 1 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

1.67 €

4 Arbeitstage 10für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1532622,5

1.11 €

4 Arbeitstage 100für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1307042,5

2.00 €

4 Arbeitstage 10für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1532633,5

1.11 €

4 Arbeitstage 100für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1307053,5

2.00 €

4 Arbeitstage 10für Schlauch Außendurchmesser 8 mm1532645

1.44 €

4 Arbeitstage 50für Schlauch Außendurchmesser 8 mm1307065

2.23 €

4 Arbeitstage 10für Schlauch Außendurchmesser 10 mm1532658

1.67 €

4 Arbeitstage 50für Schlauch Außendurchmesser 10 mm1307078

3.12 €

4 Arbeitstage 10für Schlauch Außendurchmesser 12 mm15326611,5

1.67 €

4 Arbeitstage 20für Schlauch Außendurchmesser 12 mm13070811,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Standard Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 80
Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support