Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CRCN-1/4-PK-4 |
CRCN-1/4-PK-6 |
CRCN-1/8-PK-3 |
CRCN-1/8-PK-4 |
CRCN-1/8-PK-6 |
CRCN-3/8-PK-6 |
CRCN-M5-PK-2 |
CRCN-M5-PK-3 |
CRCN-M5-PK-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gebindegröße | Werkstoff Gewindedichtung | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Nennweite (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | PA-verstärkt, TPE-U(PU) | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 3,2 | 13972 | 17,73 | ||
14.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | PA-verstärkt, TPE-U(PU) | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 5,3 | 13973 | 16,5 | ||
12.08 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | PA-verstärkt, TPE-U(PU) | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 2,5 | 13969 | 7,52 | ||
12.08 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | PA-verstärkt, TPE-U(PU) | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 3,2 | 13970 | 7,86 | ||
12.08 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | PA-verstärkt, TPE-U(PU) | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 5,3 | 13971 | 7,5 | ||
20.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | PA-verstärkt, TPE-U(PU) | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 5,3 | 13974 | 23,7 | ||
8.34 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | NBR, hochlegierter Stahl rostfrei | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 1,5 | 30985 | 1,8 | ||
8.34 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | NBR, hochlegierter Stahl rostfrei | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 2,5 | 13967 | 1,74 | ||
8.55 € | 10 | 22 Arbeitstage | 10 | NBR, hochlegierter Stahl rostfrei | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 2,5 | 13968 | 2,58 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Gewinde-Nenn-Ø | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gebindegröße
Werkstoff Gewindedichtung
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Nennweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften