Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PBT | Gebindegröße | 10 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Temperaturabhängiger Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Temperaturabhängiger Betriebsdruck(bar) | 14 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften