Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Reduzierverbindung, QSC Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSC-4H-100
QSC-6H-100
QSC-8H-50
QSC-10H-50
QSC-12H-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gebindegröße Pneumatischer Anschluss 1 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

0.96 €

4 Arbeitstage 100Steckhülse QS-41306990,5

0.96 €

4 Arbeitstage 100Steckhülse QS-61307000,5

1.11 €

4 Arbeitstage 50Steckhülse QS-81307011

1.31 €

4 Arbeitstage 50Steckhülse QS-101307022

1.44 €

4 Arbeitstage 20Steckhülse QS-121307032,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6
Min. Temperaturabhängiger Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Temperaturabhängiger Betriebsdruck(bar) 14 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support