Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Schnellverschraubung, NPFC Serie

Schnellverschraubung, NPFC Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPFC-L-2M5-F
NPFC-L-2M5-M
NPFC-L-2M5-MF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

1.38 €

auf Anfrage 80302088,8

1.51 €

auf Anfrage 80302227,7

1.51 €

auf Anfrage 80302158,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gewindeverschraubung Messing vernickelt Gebindegröße 10 Pneumatischer Anschluss 1 M5
Pneumatischer Anschluss 2 M5 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 50
Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 150 Betriebsmedium Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support