Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellverschraubung, SCK Serie

Schnellverschraubung, SCK Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCK-PK-3
SCK-PK-3-KU
SCK-PK-4
SCK-PK-4-KU
SCK-PK-6
SCK-PK-6-KU
SCK-PK-9
SCK-PK-9-KU
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Gehäuse Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Herstellerteilenummer

10.76 €

4 Arbeitstage Aluminium2,4für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter----9420

4.63 €

4 Arbeitstage POM2,4für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter-0,956-10609387

12.92 €

4 Arbeitstage Aluminium3,4für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter----9421

5.37 €

4 Arbeitstage POM3,4für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter-0,956-10609388

13.26 €

4 Arbeitstage Aluminium5,3für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter----9422

6.45 €

4 Arbeitstage POM5,3für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter-0,956-10609389

15.41 €

4 Arbeitstage Aluminium8für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit Mutter----9423

7.73 €

4 Arbeitstage POM8für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit Mutter-0,956-10609390

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support