Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Wartungseinheit, LFRS Serie

Wartungseinheit, LFRS Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KB
LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KC
LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KF
LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KF-A
LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KG
LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KG-A
LFRS-1/2-D-MAXI-KA
LFRS-1/2-D-MAXI-KA-A
LFRS-1/2-D-MAXI-KB
LFRS-1/2-D-MAXI-KB-A
LFRS-1/2-D-MAXI-KC
LFRS-1/2-D-MAXI-KC-A
LFRS-1/2-D-MAXI-KD
LFRS-1/2-D-MAXI-KD-A
LFRS-1/2-D-MAXI-KE
LFRS-1/2-D-MAXI-KE-A
LFRS-1/2-D-MAXI-KF
LFRS-1/2-D-MAXI-KF-A
LFRS-1/2-D-MAXI-KG
LFRS-1/2-D-MAXI-KG-A
LFRS-1/2-D-MIDI-KA
LFRS-1/2-D-MIDI-KA-A
LFRS-1/2-D-MIDI-KB
LFRS-1/2-D-MIDI-KB-A
LFRS-1/2-D-MIDI-KC
LFRS-1/2-D-MIDI-KC-A
LFRS-1/2-D-MIDI-KD
LFRS-1/2-D-MIDI-KD-A
LFRS-1/2-D-MIDI-KE
LFRS-1/2-D-MIDI-KE-A
LFRS-1/2-D-MIDI-KF
LFRS-1/2-D-MIDI-KF-A
LFRS-1/2-D-MIDI-KG
LFRS-1/2-D-MIDI-KG-A
LFRS-1/4-D-MIDI-KA
LFRS-1/4-D-MIDI-KA-A
LFRS-1/4-D-MIDI-KB
LFRS-1/4-D-MIDI-KB-A
LFRS-1/4-D-MIDI-KC
LFRS-1/4-D-MIDI-KC-A
LFRS-1/4-D-MIDI-KD
LFRS-1/4-D-MIDI-KD-A
LFRS-1/4-D-MIDI-KE
LFRS-1/4-D-MIDI-KE-A
LFRS-1/4-D-MIDI-KF
LFRS-1/4-D-MIDI-KF-A
LFRS-1/4-D-MIDI-KG
LFRS-1/4-D-MIDI-KG-A
LFRS-1/4-D-MINI-KA
LFRS-1/4-D-MINI-KA-A
LFRS-1/4-D-MINI-KB
LFRS-1/4-D-MINI-KB-A
LFRS-1/4-D-MINI-KC
LFRS-1/4-D-MINI-KC-A
LFRS-1/4-D-MINI-KD
LFRS-1/4-D-MINI-KD-A
LFRS-1/4-D-MINI-KE
LFRS-1/4-D-MINI-KE-A
LFRS-1/4-D-MINI-KF
LFRS-1/4-D-MINI-KF-A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Max. Kondensatmenge
(ml)
Max. Druckhysterese
(bar)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Druckregelbereich
(bar)
Luftreinheitsklasse am Ausgang Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

513.94 €

auf Anfrage 5400G1/2G1/243-1160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Inerte Gase1951783740

447.60 €

auf Anfrage 4800G1/2G1/243-1160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Inerte Gase1951802840

657.60 €

auf Anfrage 5000G1/2G1/243-1160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Inerte Gase1951863740

706.24 €

auf Anfrage 5000G1/2G1/243-2120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Inerte Gase1951873740

949.38 €

auf Anfrage 2500G1/2G1/243-3162,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Inerte Gase1951885640

1,000.23 €

auf Anfrage 2500G1/2G1/243-3122,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Inerte Gase1951895640

447.60 €

auf Anfrage 9200G1/2G1/2800,21160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950782500

496.24 €

auf Anfrage 9200G1/2G1/2800,22120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950792500

562.55 €

auf Anfrage 8000G1/2G1/2800,11160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950803400

613.40 €

auf Anfrage 8000G1/2G1/2800,12120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950813400

491.82 €

auf Anfrage 8100G1/2G1/2800,21160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950822400

551.51 €

Verfügbar auf Anfrage 8100G1/2G1/2800,22120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950832400

673.08 €

auf Anfrage 4300G1/2G1/2800,33162,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950843200

728.33 €

Verfügbar auf Anfrage 4300G1/2G1/2800,33122,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950853200

591.29 €

auf Anfrage 9200G1/2G1/2800,21160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950862500

650.97 €

Verfügbar auf Anfrage 9200G1/2G1/2800,22120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950872500

706.24 €

auf Anfrage 8000G1/2G1/2800,21160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950883400

757.08 €

auf Anfrage 8000G1/2G1/2800,22120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950893400

1,000.23 €

auf Anfrage 4200G1/2G1/2800,253162,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950905300

1,044.44 €

auf Anfrage 4200G1/2G1/2800,253122,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950915300

281.82 €

auf Anfrage 3050G1/2G1/2430,21160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950642040

330.46 €

auf Anfrage 3050G1/2G1/2430,22120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950652040

370.24 €

auf Anfrage 2920G1/2G1/2430,351160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950662440

418.87 €

auf Anfrage 2920G1/2G1/2430,352120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950672440

314.99 €

auf Anfrage 3150G1/2G1/2430,21160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950681840

363.62 €

auf Anfrage 3150G1/2G1/2430,22120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950691840

463.09 €

auf Anfrage 2000G1/2G1/2430,253162,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950702340

513.94 €

auf Anfrage 2000G1/2G1/2430,253122,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950712340

429.92 €

auf Anfrage 3050G1/2G1/2430,21160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950722240

480.77 €

auf Anfrage 3050G1/2G1/2430,22120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950732240

513.94 €

auf Anfrage 2920G1/2G1/2430,251160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950742640

573.60 €

Verfügbar auf Anfrage 2920G1/2G1/2430,252120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950752640

750.44 €

auf Anfrage 1740G1/2G1/2430,23162,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950763640

801.28 €

auf Anfrage 1740G1/2G1/2430,23122,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950773640

281.82 €

auf Anfrage 1850G1/4G1/4430,251160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950362040

330.46 €

auf Anfrage 1850G1/4G1/4430,252120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950372040

370.24 €

auf Anfrage 1720G1/4G1/4430,251160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950382440

418.87 €

auf Anfrage 1720G1/4G1/4430,252120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950392440

314.99 €

auf Anfrage 1900G1/4G1/4430,21160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950401840

363.62 €

auf Anfrage 1900G1/4G1/4430,22120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950411840

463.09 €

auf Anfrage 1440G1/4G1/4430,253162,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950422340

513.94 €

auf Anfrage 1440G1/4G1/4430,253122,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950432340

429.92 €

auf Anfrage 1850G1/4G1/4430,251160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950442240

480.77 €

auf Anfrage 1850G1/4G1/4430,252120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950452240

513.94 €

auf Anfrage 1720G1/4G1/4430,251160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950462640

573.60 €

Verfügbar auf Anfrage 1720G1/4G1/4430,252120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950472640

750.44 €

auf Anfrage 1370G1/4G1/4430,253162,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950483640

801.28 €

auf Anfrage 1370G1/4G1/4430,253122,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950493640

235.44 €

auf Anfrage 1140G1/4G1/4220,151160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase195022900

286.26 €

auf Anfrage 1140G1/4G1/4220,152120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase195023900

303.94 €

Verfügbar auf Anfrage 1050G1/4G1/4220,21160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950241100

352.56 €

auf Anfrage 1050G1/4G1/4220,22120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950251100

261.28 €

auf Anfrage 1150G1/4G1/4220,21160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950261000

314.99 €

Verfügbar auf Anfrage 1150G1/4G1/4220,22120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950271000

385.73 €

auf Anfrage 730G1/4G1/4220,153162,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950281000

436.56 €

auf Anfrage 730G1/4G1/4220,153122,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950291000

381.29 €

auf Anfrage 1140G1/4G1/4220,151160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950301100

440.99 €

Verfügbar auf Anfrage 1140G1/4G1/4220,152120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950311100

447.60 €

auf Anfrage 1050G1/4G1/4220,21160,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950321100

496.24 €

auf Anfrage 1050G1/4G1/4220,22120,5Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1950331100

Loading...

Grundlegende Informationen

Filter, Filterleistung 40 µm Druckanzeige mit Manometer Schalenschutz Metallschutzkorb
Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss Werkstoff Schale PC Max. Druckregelbereich(bar) 12
Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Inerte Gase Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support