Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckregelventil, LRMA Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRMA-1/4-QS-6
LRMA-1/4-QS-8
LRMA-1/8-QS-4
LRMA-1/8-QS-6
LRMA-1/8-QS-8
LRMA-M5-QS-4
LRMA-M5-QS-6
LRMA-QS-4
LRMA-QS-6
LRMA-QS-8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

77.56 €

4 Arbeitstage 96G1/4QS-615349255

81.87 €

Verfügbar auf Anfrage 97G1/4QS-815349483,5

70.72 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 59G1/8QS-415348954,5

86.21 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 75G1/8QS-615349154,5

77.36 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 87G1/8QS-815349383,5

64.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 36M5QS-415348827,5

66.29 €

4 Arbeitstage 42M5QS-615349027,5

70.72 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 50QS-4QS-415349545

73.24 €

4 Arbeitstage 76QS-6QS-615349645

81.87 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 124QS-8QS-815349768

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT-verstärkt Werkstoff Einschraubzapfen Messing vernickelt Werkstoff Gewindedichtung PTFE
Eingangsdruck 1(bar) 0 - 9 Min. Druckregelbereich(bar) 1 Max. Druckregelbereich(bar) 8
Min. Umgebungstemperatur(°C) 0 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Druckanzeige mit Manometer
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support