Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Stellungsanzeige, NEBV Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3

Teilenummer
NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Manufacturer part # Gewicht
(g)

12.50 €

auf Anfrage 367977680

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse TPE-U(PUR) Werkstoff Kabelmantel TPE-U(PUR) Werkstoff Isolierhülle PP
Min. Umgebungstemperatur(°C) -25 Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Schutzart IP67
Nennbetriebsspannung DC(V) 24 Nennbetriebsspannung AC(V) 24 Kabellänge(m) 0,6
Kabeldurchmesser(mm) 5,9 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Sie befinden sich auf der Seite für Stellungsanzeige, NEBV Serie, die Teilenummer ist NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support