Hersteller-Teilenummer: NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6
Marke: FESTO
Preis: 137.55 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6
Modell | Kabeltyp | Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PUR) | Kabellänge(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Kabeldurchmesser(mm) | 6,2 | Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung(mm) | ≥ 62 | Leiter-Nennquerschnitt(mm²) | 0,34 |
Schutzart | IP65 | Betriebsspannungsbereich DC(V) | 24 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -40 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Herstellerteilenummer | 1450372 |
Sie befinden sich auf der Seite für Motorleitung, NEBM Serie, die Teilenummer ist NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften