Hersteller-Teilenummer: MD-2-24VDC-PA
Marke: FESTO
Preis: 21.31 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MD-2-24VDC-PA
Werkstoff Gehäuse | Duroplast, Kupfer, Stahl | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP65 | Manufacturer part # | 549903 | Gewicht(g) | 110 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetspule, MD Serie, die Teilenummer ist MD-2-24VDC-PA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MD-2-24VDC-PA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften