Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetspule, MSFW Serie

Magnetspule, MSFW Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSFW-24-50/60
MSFW-24-50/60-OD
MSFW-48-50/60-OD
MSFW-110-50/60
MSFW-110-50/60-DS
MSFW-110-50/60-OD
MSFW-230-50/60
MSFW-230-50/60-DS
MSFW-230-50/60-OD
MSFW-240-50/60-OD
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Manufacturer part # Gewicht
(g)

20.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 453455

16.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3441555

38.67 €

Verfügbar auf Anfrage 3441855

20.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 672055

29.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1326555

16.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3442055

20.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 454055

29.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1326655

16.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3442255

46.41 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3442455

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Duroplast, Kupfer, Stahl Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 40
Schutzart IP65

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support