Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Encoderkabel, NEBM Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NEBM-M23G12-E-5-N-S1G9
NEBM-M23G12-E-10-N-S1G9
NEBM-M23G12-E-15-N-S1G9
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kabellänge
(m)
Manufacturer part #

193.17 €

Verfügbar auf Anfrage 51732653

255.00 €

Verfügbar auf Anfrage 101732654

315.22 €

Verfügbar auf Anfrage 151732655

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kabelmantel TPE-U(PUR) Min. Umgebungstemperatur(°C) -50 Max. Umgebungstemperatur(°C) 80
Schutzart IP65 Nennbetriebsspannung DC(V) 24 Nennbetriebsspannung AC(V) 24
Kabeldurchmesser(mm) 8,3 Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung(mm) >= 98 Leiter-Nennquerschnitt(mm²) 0,14, 0,5
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 - keine Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support