Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbindungsleitung, SIM Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SIM-M12-RS-3WD-3

Teilenummer
SIM-M12-RS-3WD-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Manufacturer part #

57.62 €

Verfügbar 2 Arbeitstage 30451

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse TPE-U(PUR) Werkstoff Steckkontakte Messing vergoldet Werkstoff Kabelmantel PVC, strahlenvernetzt
Werkstoff Isolierhülle PVC, strahlenvernetzt Werkstoff Schraubverriegelung Messing verchromt Min. Umgebungstemperatur(°C) -25
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Schutzart IP65, IP67 Kabellänge(m) 3
Kabeldurchmesser(mm) 5,2 Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung(mm) >= 55 Leiter-Nennquerschnitt(mm²) 0,5

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsleitung, SIM Serie, die Teilenummer ist SIM-M12-RS-3WD-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SIM-M12-RS-3WD-3.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support