Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbindungsleitung, NEBU Serie

Verbindungsleitung, NEBU Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
NEBU-M8G3-K-5-LE3
NEBU-M8G3-K-10-LE3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kabellänge
(m)
Manufacturer part # Gewicht
(g)

9.21 €

Verfügbar 2 Arbeitstage 2,554133364

14.34 €

Verfügbar 2 Arbeitstage 5541334123

13.48 €

2 Arbeitstage 10541332242

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse TPE-U(PUR) Werkstoff Kabelmantel TPE-U(PUR) Werkstoff Isolierhülle PP
Werkstoff Schraubverriegelung Messing vernickelt Min. Umgebungstemperatur(°C) -25 Max. Umgebungstemperatur(°C) 70
Schutzart IP65, IP68, IP69K Kabeldurchmesser(mm) 4,5 Leiter-Nennquerschnitt(mm²) 0,25
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support