• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Grundventil, CPE18 Serie (Teilenummern)

Grundventil, CPE18 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CPE18-P1-3OL-1/4

Marke: FESTO

Preis: 84.80

Lieferzeit: auf Anfrage


Technische Daten:

Pneumatischer Anschluss 4: -

Pneumatischer Anschluss 5: -

Anschluss Steuerabluft 84: -

Anschluss Steuerluft 14: -

Ventilfunktion: 3/2 offen monostabil


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CPE18-P1-3OL-1/4

Teilenummer
CPE18-P1-3OL-1/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerabluft 84 Anschluss Steuerluft 14 Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Steuermedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

84.80 €

1 auf Anfrage ----3/2 offen monostabil1700internnicht reversibel-pneumatische Feder30362,5---550165110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Pneumatischer Anschluss 1 G1/4
Pneumatischer Anschluss 2 G1/4 Pneumatischer Anschluss 3 G1/4 Anschluss Steuerabluft 82 M5
Anschluss Steuerluft 12 M5 Überdeckung positive Überdeckung Baubreite(mm) 18
Nennweite(mm) 8 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Mediumstemperatur(°C) -5
Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 3300 Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 3100 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Sie befinden sich auf der Seite für Grundventil, CPE18 Serie, die Teilenummer ist CPE18-P1-3OL-1/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPE18-P1-3OL-1/4.

Produktvarianten

Teilenummer
CPE18-P1-3GL-1/4
CPE18-P1-3GLS-1/4
CPE18-P1-3OLS-1/4
CPE18-P1-5/3B-1/4
CPE18-P1-5/3BS-1/4
CPE18-P1-5/3E-1/4
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerabluft 84 Anschluss Steuerluft 14 Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Steuermedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

84.80 €

1 4 Arbeitstage ----3/2 geschlossen monostabil1300internnicht reversibel-pneumatische Feder30362,5---550163110

88.42 €

1 auf Anfrage ----3/2 geschlossen monostabil1300externnicht reversibel-pneumatische Feder3036-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550164110

88.42 €

1 auf Anfrage ----3/2 offen monostabil1700externnicht reversibel-pneumatische Feder3036-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550166110

136.82 €

1 auf Anfrage G1/4G1/4M5M55/3 belüftet1300internnicht reversibel-mechanische Feder34202,5---550161200

143.82 €

1 auf Anfrage G1/4G1/4M5M55/3 belüftet1300externreversibel-mechanische Feder3420-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550162200

136.82 €

1 auf Anfrage G1/4G1/4M5M55/3 entlüftet1200internnicht reversibel-mechanische Feder34202,5---550159200

Technischer Support