Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetventil, MOEBH Serie

Magnetventil, MOEBH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MOEBH-3/2-1/8-B
MOEBH-3/2-1/8-B-110AC
MOEBH-3/2-1/8-B-230AC
MOEBH-3/2-1/8-P-B
MOEBH-3/2-1/8-P-B-110AC
MOEBH-3/2-5.0-B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Anschluss Steuerluft 12 Anschluss Steuerluft 14 Normalnenndurchfluss
(l/min)
Spulenkennwerte
(V)
b-Wert C-Wert
(l/sbar)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

168.26 €

auf Anfrage G1/8G1/8G1/8--50024 V DC: 2,5 W0,32,2173001105

175.14 €

auf Anfrage G1/8G1/8G1/8--500110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA0,32,2173053105

175.14 €

auf Anfrage G1/8G1/8G1/8--500230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA0,32,2173095105

151.83 €

auf Anfrage AnschlussplatteG1/8Anschlussplatte--50024 V DC: 2,5 W0,32,2173003105

158.68 €

auf Anfrage AnschlussplatteG1/8Anschlussplatte--500110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA0,32,2173067105

151.83 €

4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte60024 V DC: 2,5 W0,382,75173002105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Schutzart IP65
Ventilfunktion 3/2 offen monostabil Überdeckung positive Überdeckung Baubreite(mm) 17,8
Nennweite(mm) 5 Steuerluftversorgung intern Strömungsrichtung nicht reversibel
Rückstellart mechanische Feder Schaltzeit aus(ms) 28 Schaltzeit ein(ms) 10
Min. Betriebsdruck(bar) 2 Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Mediumstemperatur(°C) -5
Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Min. Lagertemperatur(°C) -20 Max. Lagertemperatur(°C) 40 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Steuermedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support