Hersteller-Teilenummer: MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K
Marke: FESTO
Preis: 125.18 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Pneumatischer Anschluss 1: G1/4
Pneumatischer Anschluss 2: G1/4
Pneumatischer Anschluss 3: G1/4
Pneumatischer Anschluss 11: -
Pneumatischer Anschluss 33: -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K
Teilenummer
|
---|
MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 11 | Pneumatischer Anschluss 33 | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Ventilfunktion | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Spulenkennwerte (V) | Kabellänge (m) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | 210 | 3/2 geschlossen monostabil | 3,5 | 3,5 | 24 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W | 2,5 | 525189 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss beschichtet | Werkstoff Dichtungen | HNBR, NBR | Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP65 | Überdeckung | negative Überdeckung | Baubreite(mm) | 18 |
Nennweite(mm) | 4 | Normalnenndurchfluss(l/min) | 400 | Strömungsrichtung | reversibel mit Einschränkungen |
Rückstellart | mechanische Feder | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,9 | Max. Betriebsdruck(bar) | 8 |
Min. Mediumstemperatur(°C) | -5 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Gewicht(g) | 270 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, MHE4 Serie, die Teilenummer ist MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 11
Pneumatischer Anschluss 33
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Max. Schaltfrequenz(Hz)
Ventilfunktion
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Spulenkennwerte(V)
Kabellänge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHE4-M1H-3/2O-1/4 |
MHE4-M1H-3/2O-1/4-K |
MHE4-M1H-3/2O-QS-8 |
MHE4-MS1H-3/2G-QS-8 |
MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K |
MHE4-MS1H-3/2O-1/4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 11 | Pneumatischer Anschluss 33 | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Ventilfunktion | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Spulenkennwerte (V) | Kabellänge (m) | Herstellerteilenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | G1/4 | - | G1/4 | G1/4 | 120 | 3/2 offen monostabil | 5 | 10,5 | 24 V DC: 5,6 W | - | 525206 | ||
100.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | G1/4 | - | G1/4 | G1/4 | 120 | 3/2 offen monostabil | 5 | 10,5 | 24 V DC: 5,6 W | 2,5 | 525208 | ||
101.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | QS-8 | - | QS-8 | QS-8 | 120 | 3/2 offen monostabil | 5 | 10,5 | 24 V DC: 5,6 W | - | 525210 | ||
126.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | QS-8 | QS-8 | QS-8 | - | - | 210 | 3/2 geschlossen monostabil | 3,5 | 3,5 | 24 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W | - | 525191 | ||
131.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-8 | QS-8 | QS-8 | - | - | 210 | 3/2 geschlossen monostabil | 3,5 | 3,5 | 24 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W | 2,5 | 525193 | ||
120.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | G1/4 | - | G1/4 | G1/4 | 210 | 3/2 offen monostabil | 3,5 | 3,5 | 24 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W | - | 525207 |