Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HNC-32 |
HNC-40 |
HNC-50 |
HNC-63 |
HNC-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Gewicht (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 32 | 144 | 174369 | ||
12.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 193 | 174370 | ||
15.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 353 | 174371 | ||
17.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 63 | 436 | 174372 | ||
25.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | 829 | 174373 |
Loading...
Werkstoff Befestigung(bar) | Stahl verzinkt | Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften