Parallelgreifer, HGPT Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HGPT-16-A-B-F-G1
HGPT-20-A-B-F-G1
HGPT-25-A-B-F-G1
HGPT-35-A-B-F-G1
HGPT-40-A-B-F-G1
HGPT-50-A-B-F-G1
HGPT-63-A-B-F-G1
HGPT-80-A-B-F-G1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Hub pro Greifbacken
(mm)
Wiederholgenauigkeit Greifer
(mm)
Max. Arbeitsfrequenz Greifer
(Hz)
Min. Öffnungszeit bei 6
(ms)
Min. Schließzeit bei 6
(ms)
Massenträgheitsmoment
(kgcm²)
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
(N)
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch
(Nm)
Max. Moment am Greifbacken My statisch
(Nm)
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch
(Nm)
Max. Masse pro externem Greiffinger
(g)
Pneumatischer Anschluss Pneumatischer Anschluss Sperrluft Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

637.32 €

1 4 Arbeitstage 161,5<= 0,03<= 319300,1632001012640M5M3560196100

678.02 €

1 4 Arbeitstage 202<= 0,04<= 313250,4457001515850M5M5560202155

718.72 €

1 4 Arbeitstage 253<= 0,04<= 324451,4791.2504535110M5M5560208353

813.65 €

1 4 Arbeitstage 354<= 0,05<= 3351153,9741.8806050180M5M5560214567

928.94 €

1 auf Anfrage 405<= 0,05<= 27114310,992.51009075310M5M55602201.075

1,111.91 €

1 10 Arbeitstage 506<= 0,05<= 27014329,4233.2120120100640G1/8M55602261.832

1,504.97 €

1 4 Arbeitstage 638<= 0,05<= 214531593,03451601801401.260G1/8M55602323.562

2,061.82 €

1 auf Anfrage 8012,5<= 0,05<= 2180340238,33671802201701.830G1/4M55602386.287

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Greifbacken 2 Betriebsdruckbereich(MPa) 0.4::0.8 Werkstoff Gehäuse Aluminium eloxiert
Werkstoff Greifbacken Stahl gehärtet Werkstoff Abdeckkappe hochlegierter Stahl rostfrei Schutzart IP40
Min. Betriebsdruck Sperrluft(bar) 0 Max. Betriebsdruck Sperrluft(bar) 0,5 Min. Umgebungstemperatur(°C) 5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support