Dreipunktgreifer, HGDT Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HGDT-25-A-F
HGDT-25-A-F-G1
HGDT-25-A-F-G2
HGDT-25-A-G1
HGDT-25-A-G2
HGDT-35-A
HGDT-35-A-F
HGDT-35-A-F-G1
HGDT-35-A-F-G2
HGDT-35-A-G1
HGDT-35-A-G2
HGDT-40-A
HGDT-40-A-F
HGDT-40-A-F-G1
HGDT-40-A-F-G2
HGDT-40-A-G1
HGDT-40-A-G2
HGDT-50-A
HGDT-50-A-F
HGDT-50-A-F-G1
HGDT-50-A-F-G2
HGDT-50-A-G1
HGDT-50-A-G2
HGDT-63-A
HGDT-63-A-F
HGDT-63-A-F-G1
HGDT-63-A-F-G2
HGDT-63-A-G1
HGDT-63-A-G2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Baugröße Hub pro Greifbacken
(mm)
Min. Öffnungszeit bei 6
(ms)
Min. Schließzeit bei 6
(ms)
Massenträgheitsmoment
(kgcm²)
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
(N)
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch
(Nm)
Max. Moment am Greifbacken My statisch
(Nm)
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch
(Nm)
Max. Masse pro externem Greiffinger
(g)
Pneumatischer Anschluss Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

909.86 €

1 4 Arbeitstage 0.3~0.8251,520300,48350710510M5560177185

978.46 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.8251,525610,5350710510M5560178203

978.46 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.8251,538330,5350710510M5560179203

978.46 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.825327330,5350710510M5540860203

978.46 €

1 10 Arbeitstage 0.4~0.825333250,5350710510M5540861203

944.26 €

1 4 Arbeitstage 0.3~0.835440451,1740015101030M5540862307

944.26 €

1 4 Arbeitstage 0.3~0.835243391,1740015101030M5560180307

1,012.89 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.835229671,3740015101030M5560181337

1,012.89 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.835253361,3740015101030M5560182385

1,012.89 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.835432561,3740015101030M5540863337

1,012.89 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.835446351,3740015101030M5540864385

995.60 €

1 4 Arbeitstage 0.3~0.840662594,3780030202570M5540865712

995.60 €

1 4 Arbeitstage 0.3~0.840348494,3780030202570M5560183712

1,133.05 €

1 auf Anfrage 0.4~0.8403631905,5980030202570M5560184840

1,133.05 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.84031171045,2380030202570M5560185837

1,133.05 €

1 19 Arbeitstage 0.4~0.8406581605,5980030202570M5540866840

1,133.05 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.8406111875,2380030202570M5540867837

1,064.40 €

1 4 Arbeitstage 0.3~0.8508857511,051.5503040160G1/85408681.104

1,064.40 €

1 4 Arbeitstage 0.3~0.8504968311,051.5503040160G1/85601861.104

1,236.06 €

1 auf Anfrage 0.4~0.85043117015,331.5503040160G1/85601871.592

1,236.06 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.8504886513,921.5503040160G1/85601881.44

1,236.06 €

1 auf Anfrage 0.4~0.85083214615,331.5503040160G1/85408691.592

1,236.06 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.8508617013,921.5503040160G1/85408701.44

1,201.66 €

1 4 Arbeitstage 0.3~0.8631015214228,772.5805060250G1/85408711.873

1,201.66 €

1 4 Arbeitstage 0.3~0.863516316228,772.5805060250G1/85601891.873

1,390.43 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.86357029942,442.5805060250G1/85601902.469

1,390.43 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.863516912839,52.5805060250G1/85601912.543

1,390.43 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.863104824642,442.5805060250G1/85408722.469

1,390.43 €

1 18 Arbeitstage 0.4~0.8631015910739,52.5805060250G1/85408732.543

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Greifbacken 3 Wiederholgenauigkeit Greifer(mm) <= 0,03 Max. Arbeitsfrequenz Greifer(Hz) <= 4
Pneumatischer Anschluss Sperrluft M5 Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung COMPCOTE-beschichtet Werkstoff Greifbacken Stahl gehärtet
Werkstoff Abdeckkappe hochlegierter Stahl rostfrei Min. Betriebsdruck Sperrluft(bar) 0 Max. Betriebsdruck Sperrluft(bar) 0,5
Min. Umgebungstemperatur(°C) 5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support