Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Dreipunktgreifer, HGDD Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HGDD-35-A
HGDD-35-A-G1
HGDD-35-A-G2
HGDD-40-A
HGDD-40-A-G1
HGDD-40-A-G2
HGDD-50-A
HGDD-50-A-G1
HGDD-50-A-G2
HGDD-63-A
HGDD-63-A-G1
HGDD-63-A-G2
HGDD-80-A
HGDD-80-A-G1
HGDD-80-A-G2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebsdruckbereich
(MPa)
Baugröße Hub pro Greifbacken
(mm)
Wiederholgenauigkeit Greifer
(mm)
Min. Öffnungszeit bei 6
(ms)
Min. Schließzeit bei 6
(ms)
Massenträgheitsmoment
(kgcm²)
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
(N)
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch
(Nm)
Max. Moment am Greifbacken My statisch
(Nm)
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch
(Nm)
Max. Masse pro externem Greiffinger
(g)
Pneumatischer Anschluss Pneumatischer Anschluss Sperrluft Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

837.35 €

2 Arbeitstage 0.3~0.8354<= 0,0344521,01300128857M5M31163037309

938.15 €

2 Arbeitstage 0.4~0.8354<= 0,0338851,37300128857M5M31163038370

938.15 €

2 Arbeitstage 0.4~0.8354<= 0,0381421,37300128857M5M31163039370

922.69 €

2 Arbeitstage 0.3~0.8406<= 0,03781063,331700251820130M5M31163040599

1,031.16 €

2 Arbeitstage 0.4~0.8406<= 0,03702115,01700251820130M5M31163041775

1,031.16 €

2 Arbeitstage 0.4~0.8406<= 0,031441105,01700251820130M5M31163042775

1,000.13 €

2 Arbeitstage 0.3~0.8508<= 0,03931289,651.3453030276G1/8M511630431.117

1,101.04 €

2 Arbeitstage 0.4~0.8508<= 0,032516015,071.3453030276G1/8M511630441.495

1,101.04 €

2 Arbeitstage 0.4~0.8508<= 0,031118715,071.3453030276G1/8M511630451.495

1,139.75 €

2 Arbeitstage 0.3~0.86310<= 0,05115145292.3704550440G1/8M511630462.175

1,279.26 €

2 Arbeitstage 0.4~0.86310<= 0,054819045,052.3704550440G1/8M511630472.848

1,279.26 €

2 Arbeitstage 0.4~0.86310<= 0,051356845,052.3704550440G1/8M511630482.848

1,349.00 €

2 Arbeitstage 0.3~0.88012<= 0,0515214270,223.61006575790G1/8G1/811630493.522

1,511.90 €

2 Arbeitstage 0.4~0.88012<= 0,05722461093.61006575790G1/8G1/811630504.788

1,511.90 €

2 Arbeitstage 0.4~0.88012<= 0,051591071093.61006575790G1/8G1/811630514.788

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Greifbacken 3 Max. Arbeitsfrequenz Greifer(Hz) <= 4 Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert
Werkstoff Greifbacken Stahl gehärtet Werkstoff Abdeckkappe hochlegierter Stahl rostfrei Schutzart IP65
Min. Betriebsdruck Sperrluft(bar) 0 Max. Betriebsdruck Sperrluft(bar) 0,5 Min. Umgebungstemperatur(°C) 5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support