Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Isolierhülle | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Schutzart | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart | Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang | Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern | Strombelastbarkeit bei 40°C (A) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Toleranz Kabeldurchmesser (mm) | Kabelaufbau (mm²) | Leiter-Nennquerschnitt (mm²) | Farbe Kabelmantel | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP67, IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 6,7 | - | 2 x (2 x 0,34) | 0,34 | grün | 8040447 | - | ||
28.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | Messing vernickelt, PA, TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 1 | 6,7 | - | 2 x (2 x 0,34) | 0,34 | grün | 8040451 | - | ||
34.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP67, IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 6,7 | - | 2 x (2 x 0,34) | 0,34 | grün | 8040448 | - | ||
36.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | Messing vernickelt, PA, TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 3 | 6,7 | - | 2 x (2 x 0,34) | 0,34 | grün | 8040452 | - | ||
42.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP67, IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 6,7 | - | 2 x (2 x 0,34) | 0,34 | grün | 8040449 | - | ||
43.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Messing vernickelt, PA, TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 5 | 6,7 | - | 2 x (2 x 0,34) | 0,34 | grün | 8040453 | - | ||
60.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP67, IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 6,7 | - | 2 x (2 x 0,34) | 0,34 | grün | 8040450 | - | ||
62.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | Messing vernickelt, PA, TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 10 | 6,7 | - | 2 x (2 x 0,34) | 0,34 | grün | 8040454 | - | ||
59.96 € | 1 | 27 Arbeitstage | TPE-U(PUR) | PP | 70 | -40 | 70 | IP67, IP65 | Hybrid-Stecker | Gerade | 8 | 8 | Schraubverriegelung mit SW14 und Längsrändel | Hybrid-Stecker | Gerade | Schraubverriegelung mit SW14 und Längsrändel | 8 | 8 | 7 | 0,5 | 8 | ± 0,2 | (1 x (4 x 0,14)) + 4 x 0,75 | 0,14-0,75 | lichtgrau | 564190 | 69 | ||
55.77 € | 1 | 27 Arbeitstage | TPE-U(PUR) | PP | 70 | -40 | 70 | IP67, IP65 | Hybrid-Stecker | Gerade | 8 | 8 | Schraubverriegelung mit SW14 und Längsrändel | Hybrid-Stecker | Gerade | Schraubverriegelung mit SW14 und Längsrändel | 8 | 8 | 7 | 0,25 | 8 | ± 0,2 | (1 x (4 x 0,14)) + 4 x 0,75 | 0,75-0,14 | lichtgrau | 564189 | 47 | ||
69.74 € | 1 | 27 Arbeitstage | TPE-U(PUR) | PP | 70 | -40 | 70 | IP67, IP65 | Hybrid-Stecker | Gerade | 8 | 8 | Schraubverriegelung mit SW14 und Längsrändel | Hybrid-Stecker | Gerade | Schraubverriegelung mit SW14 und Längsrändel | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | ± 0,2 | (1 x (4 x 0,14)) + 4 x 0,75 | 0,14-0,75 | lichtgrau | 564191 | 113 | ||
76.71 € | 1 | 27 Arbeitstage | TPE-U(PUR) | PP | 70 | -40 | 70 | IP67, IP65 | Hybrid-Stecker | Gerade | 8 | 8 | Schraubverriegelung mit SW14 und Längsrändel | Hybrid-Stecker | Gerade | Schraubverriegelung mit SW14 und Längsrändel | 8 | 8 | 7 | 1,5 | 8 | ± 0,2 | (1 x (4 x 0,14)) + 4 x 0,75 | 0,14-0,75 | lichtgrau | 564192 | 154 |
Loading...
Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PUR) | Werkstoff Steckkontakte | Messing vergoldet | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 | Betriebsspannungsbereich DC(V) | 0-30 | Stoßspannungsfestigkeit(kV) | 0,8 |
Farbe Gehäuse | schwarz | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
FUJIKURA (DDK)
Standardpreis 5.03 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
OMRON
Standardpreis 2.22 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
FUJIKURA (DDK)
Standardpreis 9.77 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.