Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CRSMEO-4-K-LED-24
Bauform | rund | Messprinzip | magnetisch Reed | Werkstoff Gehäuse | PP |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67 | Betriebsspannungsbereich DC(V) | 12-30 | Max. Ausgangsstrom(mA) | 500 |
Befestigungsart | mit Zubehör | Kabellänge(m) | 2,5 | Werkstoff Kabelmantel | TPE-O |
Max. Schaltleistung DC(W) | 10 | Schaltausgang | kontaktbehaftet bipolar | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Elektrischer Anschluss | 3-adrig, Kabel | Gewicht(g) | 70 |
Herstellerteilenummer | 161775 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften