Hersteller-Teilenummer: SMAT-8M-U-E-0.3-M8D
Marke: FESTO
Preis: 136.42 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SMAT-8M-U-E-0.3-M8D
Messprinzip | magnetisch Hall | Werkstoff Gehäuse | PA6-verstärkt | Einbaulage | beliebig |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -40 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 | Wiederholgenauigkeit(mm) | 0,2 |
Gewicht(g) | 9,5 | Herstellerteilenummer | 553744 |
Sie befinden sich auf der Seite für Positions-Transmitter, SMAT Serie, die Teilenummer ist SMAT-8M-U-E-0.3-M8D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMAT-8M-U-E-0.3-M8D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften