Schwenkantrieb, DFPD Serie

Schwenkantrieb, DFPD Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DFPD-10-RP-90-RD-F03
DFPD-20-RP-90-RD-F04
DFPD-20-RP-90-RS30-F04
DFPD-40-RP-90-RD-F0507
DFPD-40-RP-90-RS30-F0507
DFPD-80-RP-90-RD-F0507
DFPD-80-RP-90-RS60-F0507
DFPD-120-RP-90-RD-F0507
DFPD-120-RP-90-RS30-F0507
DFPD-120-RP-90-RS60-F0507
DFPD-160-RP-90-RD-F0710
DFPD-300-RP-90-RD-F0710
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennbetriebsdruck
(bar)
Pneumatischer Anschluss Baugröße Stellantrieb Wellenanschluss Tiefe
(mm)
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
(Nm)
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 90° Schwenkwinkel
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

86.68 €

1 4 Arbeitstage 5,5G1/8101010,310,38047613965

106.42 €

1 4 Arbeitstage 5,5G1/8201220,120,180476141.275

118.68 €

1 4 Arbeitstage 3G1/820127,43,880476211.371

133.03 €

1 3 Arbeitstage 5,5G1/8401638,338,380476151.882

148.38 €

1 4 Arbeitstage 3G1/84016147,380476232.087

182.91 €

1 4 Arbeitstage 5,5G1/8801982,482,480476163.308

217.12 €

1 4 Arbeitstage 6G1/8801960,331,580476263.960

250.75 €

1 24 Arbeitstage 5,5G1/412019117,4117,480481234.872

261.95 €

1 4 Arbeitstage 3G1/4120194322,480481335.422

271.98 €

1 4 Arbeitstage 6G1/4120198644,880481345.736

286.02 €

1 4 Arbeitstage 5,5G1/41602416116180481246.082

401.68 €

1 3 Arbeitstage 5,5G1/430024301,9301,9804812611.224

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(MPa) 0,2::0,8 Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung eloxiert Werkstoff Deckel Aluminium-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Dichtungen NBR Werkstoff Schrauben hochlegierter Stahl rostfrei Werkstoff Welle Stahl, vernickelt
Schwenkwinkel(deg) 90 Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 80
Min. Lagertemperatur(°C) -20 Max. Lagertemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support