Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

S/W-Kamera-Modul, SBSC Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBSC-U-AF-R2B
SBSC-U-AF-R3B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)
Sensorauflösung Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

5,074.51 €

auf Anfrage 0~501280 x 1024 Pixel (SXGA)8058736160

4,374.04 €

auf Anfrage 0~50736 x 480 Pixel (WideVGA)8058737160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kopf, Material Aluminium Knetlegierung Schutzart IP65 Werkstoff Gehäuse Alu-Knetlegierung, eloxiert
Schalteingang PNP/NPN umschaltbar Schaltausgang PNP/NPN umschaltbar Max. Ausgangsstrom(mA) 50
Min. Lagertemperatur(°C) -20 Max. Lagertemperatur(°C) 60 Werkstoff Deckel ABS-verstärkt
Objektivbefestigung CS-Mount Sensortype Monochrom Bildrate (Vollbild) 50 fps
Anzahl digitale Eingänge 2 Anzahl digitale Ausgänge 2 Nennbetriebsspannung DC 24 V

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support