Stelltisch mit Kreuzrollenführung (KS102)

Stelltisch mit Kreuzrollenführung (KS102)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Stelltisch mit Kreuzrollenführung (X-Achse), der eine „Montage schwerer Objekte und hochgenaue Positionierung“ ermöglicht. [Merkmale] · Hohe Steifigkeit: Hohe Steifigkeit durch Linienkontakt zwischen V-Rillenschiene und Kreuzrolle
• Hohe Genauigkeit: Hochpräziser Stelltisch mit hoher Steifigkeit, geringer Reibung und hervorragendem Minutenvorschub
· Langer Hub: Bietet einen langen Hub bei gleichzeitig hoher Genauigkeit
[Viele Optionen] · Auswahl der Position der Sensorabdeckung: Linke und rechte Sensorabdeckungsposition kann gewählt werden, bequem für die Montage
· Motor-Auswahl: AlphaStep (stufenlos) kann je nach Anwendung gewählt werden
[Anwendungen] · Präzisionsjustierung von Kameras, Mikroskopen, Sensoren und optischen Komponenten
· Zur Positionierung bei Produktions-, Zusammenbau und Inspektionsprozessen rund um Halbleiter und Messinstrumente

(i)Hinweis

  • Die Produktion der 38 × 38-mm-Schrittmotoren wird eingestellt, und die Motorspezifikationen einiger Stelltische werden sich ändern.
    Bitte überprüfen Sie die Website des Herstellers auf die Ziel-Teilenummern und Änderungen.
    Der Verkauf der Nachfolgeprodukte startet ab dem 24. April 2020, der Verkauf der aktuellen Produkte endet mit den Bestellungen bis Ende Dezember 2020.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KS102-30QA-2A
KS102-30QA-2R
KS102-30QA-5A
KS102-30QA-5R
KS102-30RQA-2A
KS102-30RQA-2R
KS102-30RQA-5A
KS102-30RQA-5R
KS102-70QA-2A
KS102-70QA-2R
KS102-70QA-5A
KS102-70QA-5R
KS102-70RQA-2A
KS102-70RQA-2R
KS102-70RQA-5A
KS102-70RQA-5R
KS102-100QA-2A
KS102-100QA-2R
KS102-100QA-5A
KS102-100QA-5R
KS102-100RQA-2A
KS102-100RQA-2R
KS102-100RQA-5A
KS102-100RQA-5R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tischgröße, Länge
(mm)
Verfahrweg X-Achse
(mm)
Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse
(µm)
Momentsteifigkeit (Neigemoment), bei Einzelachse
("/N•cm)
Momentsteifigkeit (Giermoment), bei Einzelachse
("/N•cm)
Momentsteifigkeit (Rollmoment), bei Einzelachse
("/N•cm)
Kabel-Option Position der Abdeckung Parallelität des Reisens
(μm)
Eigengewicht
(kg)
Zubehör

3,114.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 803050.070.060.022 A: Kabel für AlphaStep 2 mL/Leer: L-Position101.6Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 2 m

3,179.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 803050.070.060.022R: Roboterkabel für AlphaStep 2 mL/Leer: L-Position101.6Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 2 m

3,145.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 803050.070.060.025 A: Kabel für AlphaStep 5 mL/Leer: L-Position101.6Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 5 m

3,239.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 803050.070.060.025R: Roboterkabel für AlphaStep 5 mL/Leer: L-Position101.6Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 5 m

3,114.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 803050.070.060.022 A: Kabel für AlphaStep 2 mR: Spiegelbildliche Ausführung101.6Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 2 m

3,179.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 803050.070.060.022R: Roboterkabel für AlphaStep 2 mR: Spiegelbildliche Ausführung101.6Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 2 m

3,145.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 803050.070.060.025 A: Kabel für AlphaStep 5 mR: Spiegelbildliche Ausführung101.6Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 5 m

3,239.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 803050.070.060.025R: Roboterkabel für AlphaStep 5 mR: Spiegelbildliche Ausführung101.6Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 5 m

3,321.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1307050.010.0140.012 A: Kabel für AlphaStep 2 mL/Leer: L-Position152Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 2 m

3,386.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1307050.010.0140.012R: Roboterkabel für AlphaStep 2 mL/Leer: L-Position152Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 2 m

3,352.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1307050.010.0140.015 A: Kabel für AlphaStep 5 mL/Leer: L-Position152Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 5 m

3,446.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1307050.010.0140.015R: Roboterkabel für AlphaStep 5 mL/Leer: L-Position152Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 5 m

3,321.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1307050.010.0140.012 A: Kabel für AlphaStep 2 mR: Spiegelbildliche Ausführung152Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 2 m

3,386.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1307050.010.0140.012R: Roboterkabel für AlphaStep 2 mR: Spiegelbildliche Ausführung152Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 2 m

3,352.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1307050.010.0140.015 A: Kabel für AlphaStep 5 mR: Spiegelbildliche Ausführung152Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 5 m

3,446.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1307050.010.0140.015R: Roboterkabel für AlphaStep 5 mR: Spiegelbildliche Ausführung152Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 5 m

3,425.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 160100100.0050.0110.0082 A: Kabel für AlphaStep 2 mL/Leer: L-Position152.3Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 2 m

3,489.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 160100100.0050.0110.0082R: Roboterkabel für AlphaStep 2 mL/Leer: L-Position152.3Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 2 m

3,456.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 160100100.0050.0110.0085 A: Kabel für AlphaStep 5 mL/Leer: L-Position152.3Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 5 m

3,550.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 160100100.0050.0110.0085R: Roboterkabel für AlphaStep 5 mL/Leer: L-Position152.3Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 5 m

3,425.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 160100100.0050.0110.0082 A: Kabel für AlphaStep 2 mR: Spiegelbildliche Ausführung152.3Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 2 m

3,489.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 160100100.0050.0110.0082R: Roboterkabel für AlphaStep 2 mR: Spiegelbildliche Ausführung152.3Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 2 m

3,456.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 160100100.0050.0110.0085 A: Kabel für AlphaStep 5 mR: Spiegelbildliche Ausführung152.3Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 5 m

3,550.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 160100100.0050.0110.0085R: Roboterkabel für AlphaStep 5 mR: Spiegelbildliche Ausführung152.3Innensechskantschraube M4-20 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 5 m

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung X-Achsen-Tische Eigenschaften Motor/Riemenscheibe Α Schrittmotor Tabelle Werkstoffe Aluminium
Bewegliche Führung Kreuzrollenführungen Vorschubmethode Kugelspindel Tischgröße, Breite(mm) 80
Dicke H, Tischoberfläche(mm) 46 Tisch, Beschichtungen Schwarz eloxiertes Aluminium Belastbarkeit (Bereich)(N) 100,1~
Lastwiderstand(N) 196 Max. Geschwindigkeit(mm/sec) 10 Parallelität(µm) 30
Sensoren Grenze + Ursprung + Ursprung Wiederholgenauigkeit(± Stellen) 0.3 Verlorene Bewegung(μm) 1
Spezifikationen Schmierfett Rohling: Standard-Schmierfett Spiel(μm) 0.5 Auflösung 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung)

Technischer Support