Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Option | Ausführung Pilotanschlussgewinde | Dichtungs-/Puffermaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.05 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø6 | - | Ohne | Rc 1/8 | FKM | ||
269.05 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø6.35 | - | Ohne | Rc 1/8 | FKM | ||
333.89 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø6.35 | - | Mit Einstellung der Durchflussrate | Rc 1/8 | FKM | ||
272.00 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø6.35 | - | Hoher Gegendruck von 0,5 MPa unterstützt | Rc 1/8 | FKM | ||
269.05 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø6.35 | - | Ohne | Rc 1/8 | EPDM | ||
333.89 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø6.35 | - | Mit Einstellung der Durchflussrate | Rc 1/8 | EPDM | ||
269.05 € | 1 | auf Anfrage | Schließer | Ø6.35 | - | Ohne | Rc 1/8 | FKM | ||
318.18 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø8 | 8 | Ohne | Rc 1/8 | EPDM | ||
318.18 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø10 | 8 | Ohne | Rc 1/8 | FKM | ||
318.18 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø9.52 | 8 | Ohne | Rc 1/8 | FKM | ||
388.84 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø9.52 | 8 | Mit Einstellung der Durchflussrate | Rc 1/8 | FKM | ||
345.68 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø9.52 | 8 | Mit Anzeige | Rc 1/8 | FKM | ||
327.97 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø9.52 | 8 | Hoher Gegendruck von 0,5 MPa unterstützt | Rc 1/8 | FKM | ||
318.18 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø9.52 | 8 | Ohne | Rc 1/8 | EPDM | ||
318.18 € | 1 | auf Anfrage | Schließer | Ø9.52 | 8 | Ohne | Rc 1/8 | FKM | ||
345.68 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø12.7 | - | Ohne | Rc 1/8 | FKM | ||
420.31 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø12.7 | - | Mit Einstellung der Durchflussrate | Rc 1/8 | FKM | ||
355.47 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø12.7 | - | Hoher Gegendruck von 0,5 MPa unterstützt | Rc 1/8 | FKM | ||
420.31 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø12.7 | - | Mit Einstellung der Durchflussrate | Rc 1/8 | EPDM | ||
373.13 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø12.7 | - | Mit Anzeige | NPT 1/8 | FKM | ||
373.13 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø12.7 | - | Mit Anzeige | NPT 1/8 | EPDM | ||
345.68 € | 1 | auf Anfrage | Schließer | Ø12.7 | - | Ohne | Rc 1/8 | FKM |
Loading...
Ausführung | Luftbetrieb, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Chemikalien | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Schlauchanschluss | Grundwerkstoff | PFA | Details zur Ausführung | LQ3-Beschlag |
Position des Steueranschlusses | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Rohr-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Option
Ausführung Pilotanschlussgewinde
Dichtungs-/Puffermaterial
Ausführung
Optionale Eigenschaften