5-Wege-Magnetventil mit elastischer Dichtung, Serie 10-SYJ7000

5-Wege-Magnetventil mit elastischer Dichtung, Serie 10-SYJ7000
[10er-Serie Saubere Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-SYJ7123-5D-01-F

Teilenummer
10-SYJ7123-5D-01-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

101.10 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich / Reinraum Anzahl der Magnetventile Einfach
Schalterausführung 2-Positionen, Abluft Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Spannung 24 V DC
Rohranschluss, Ausführung Rc Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/8 Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) Mind. 100
Rohre Direktleitungen Antriebstyp Führung, Spule CV-Wert 0,58
Dichtungsart Weiche Dichtung Nenndruck(MPa) 0.15 bis 0.7 Führungs-Luftversorgung intern
Manueller Schalter Keine Arretierung Spule Spezifikationen Standard Verbindungsleitung elektrischer Eingang DIN-Klemme (mit Steckverbinder)
Manuell Nicht verriegelbar, Steckausführung Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Mit Befestigungselement
CE-konform Nicht konform Gehäuseoptionen Hauptventil, gemeinsames Abgasmodell des Pilotventils Type Clean Series (Entlastungstyp)

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventil mit elastischer Dichtung, Serie 10-SYJ7000, die Teilenummer ist 10-SYJ7123-5D-01-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-SYJ7123-5D-01-F.

Technischer Support