Explosionsgeschütztes vorgesteuertes 3-Wege-Magnetventil der Serie 50-VPE500 / 700

Explosionsgeschütztes vorgesteuertes 3-Wege-Magnetventil der Serie 50-VPE500 / 700
Kann nur in Japan als zertifiziertes Produkt für explosionsgeschützte Strukturen verwendet werden

·Konstruktionsstandard (gasdampfexplosionsgeschützt): d2G4 (Baumusterprüfbescheinigung Nummer T46132)
·Technische Normen (IEC-Norm 79 bezogen): Exd II BT4 (Baumusterprüfbescheinigung Nummer TC14604)

* Dieses Produkt wurde von der Industrial Safety Technology Association (TIIS) für die explosionssichere Struktur und die Zertifizierung der elektrischen Maschinen und Anlagen für den Pilotventiltyp zertifiziert.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50-VPE542-4T-02A
50-VPE542R-5T-02A-F
50-VPE742-5T-04B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schalterausführung Spannung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Befestigungselement Gehäusegröße

285.71 €

1 98 Arbeitstage 2 Positionen, normalerweise geschlossen220 V AC1/41.60.2 bis 0.8internOhne50-VPE500

294.79 €

1 26 Arbeitstage 2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC1/41.6-0.1 bis 0.8AußenMit Befestigungselement50-VPE500

314.98 €

1 26 Arbeitstage 2 Positionen, normalerweise offen24 V DC1/23.80.2 bis 0.8internOhne50-VPE700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Spezifikationen Explosionsgeschützte Ausführung / Keine Schmierung erforderlich Anzahl der Magnetventile Einfach
Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Rohranschluss, Ausführung Rc Rohre Direktleitungen
Antriebstyp Führung, Spule Manuell Typ Buchse Methode zur Aufnahme externer Zuleitungen Druckfeste Verschraubung für Rohrleitungen, Einführungsverfahren

Technischer Support