Hersteller-Teilenummer: 3SE51150KA001AD1
Marke: SIEMENS
Preis: 119.83 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SE51150KA001AD1
Betriebstemperaturbereich(°C) | -25 … +85:: | Kontaktmaterial | Silberlegierung | Breite(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 37.3 | Länge(mm) | 111.7 | Betätigungskraft(N) | 20 |
Schaltstrom (max.)(A) | 6 | Elektrische Lebensdauer | 100000 | Haltbarkeit | 1.5E7 |
IP-Bewertung | IP65 | Verbindung (Komponenten) | Stecker | Kompatibel mit (Details) | Für Positionsschalter |
Kontaktart | 1 Wechsler | Material | Metall |
Sie befinden sich auf der Seite für Basisschalter für Positionsschalter, Metallgehäuse, die Teilenummer ist 3SE51150KA001AD1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SE51150KA001AD1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften