Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SE51320KA001CA0 |
3SE51320MA001CA0 |
3SE51320PA001CA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
44.44 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -25 … +85:: | Kontaktmaterial | Silberlegierung | Breite(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 37.3 | Länge(mm) | 85.7 | Betätigungskraft(N) | 20 |
Schaltstrom (max.)(A) | 6 | Elektrische Lebensdauer | 100000 | Gewindegröße | M20 x 1.5 |
Haltbarkeit | 1.5E7 | IP-Bewertung | IP67 | Verbindung (Komponenten) | Schrauben |
Kompatibel mit (Details) | Für Positionsschalter | Kontaktart | 1 Wechsler | Material | Kunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften