Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SF11141KA001BA1 |
3SF11141LA001BA1 |
3SF11241LA001BA2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 37.3 | ||
- | 229.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 37.3 | |
267.81 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 56 | 37.8 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -25 … +60:: | Kontaktmaterial | Silberlegierung | Länge(mm) | 99.7 |
---|---|---|---|---|---|
Schaltspannung(V) | 30 | Gewindegröße | M12 | Haltbarkeit | 1.5E7 |
IP-Bewertung | IP67 | Verbindung (Komponenten) | Stecker | Kontaktart | 1 Wechsler |
Material | Metall |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften