Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Jubilee Leichte Reihe (W4)【10-20 Stk. pro Packung】

Jubilee Leichte Reihe (W4)
  • Mengenrabatt

Jubilee Leiche Reihe Schlauchschellen aus A2 rostfreiem Stahl (W4) werden verwendet, wenn eine höhere Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, bei restriktiven Platz und/oder Gewichtsanforderungen.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LR022SS
LR027SS
LR032SS
LR040SS
LR045SS
LR050SS
LR060SS
LR070SS
LR080SS
LR090SS
LR100SS
LR110SS
LR120SS
LR130SS
LR140SS
LR150SS
LR160SS
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Schlauch O.D. Befestigungsbereich (Min.)
(mm)
Befestigungsbereich Schlauchaußen-Ø (Max.)
(mm)
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
(Nm)
Maximales Drehmoment
(Nm)
Maximal Druck
(Psi)

38.30 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 12223.44.5182

39.72 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 16273.44.5182

42.86 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 20323.44.592

45.58 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 25404.5692

47.12 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 30454.5692

49.73 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 32504.5692

54.67 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 40604.5692

58.25 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 50704.5692

30.78 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 60804.5639

32.34 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 70904.5639

33.82 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 801004.5639

35.50 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 901104.5639

37.32 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 1001204.5639

39.06 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 1101304.5639

40.80 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 1201404.5639

42.57 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 1301504.5617

44.80 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 1401604.5617

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführungen Feste Schellenlänge Werkstoff Rostfreier Stahl Werkstoff Rostfreier Stahl (W4)
Bandbreite(mm) 9.9 Banddicke(mm) 0.762 Korrosionsbestandigkeit 1000 hours NSS Test
Befestigiung 7mm SW Schraube

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support