Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Jubilee Spannbackenschelle (W4)【50 Stk. pro Packung】

Jubilee Spannbackenschelle (W4)
  • Mengenrabatt

Jubilee Spannbackenschellen aus A2 (W4) rostfreiem Stahl sind ideal für Schläuche mit kleinem Durchmesser und relativ geringem Druck, wo wenig Klemmkraft benötigt wird, z.B bei Niederdruckanwendungen wie Kraftstoffleitungen.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NB0709SS
NB0810SS
NB0911SS
NB1012SS
NB1113SS
NB1214SS
NB1315SS
NB1416SS
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Schlauch O.D. Befestigungsbereich (Min.)
(mm)
Befestigungsbereich Schlauchaußen-Ø (Max.)
(mm)
Maximal Druck
(Psi)

54.96 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 7975

55.72 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 81075

59.38 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 91175

59.38 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 101250

60.11 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 111350

60.11 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 121450

60.83 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 131550

61.55 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 35 Arbeitstage 141650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführungen Feste Schellenlänge Werkstoff Rostfreier Stahl Werkstoff Rostfreier Stahl (W4)
Bandbreite(mm) 9.1 Banddicke(mm) 0.6 Empfohlenes Anzugsdrehmoment(Nm) 1.5
Maximales Drehmoment(Nm) 2 Korrosionsbestandigkeit 1000 hours NSS Test Befestigiung 7mm SW Schraube

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support