Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | Verfahrweg X-Achse (mm) | Verfahrweg Y-Achse (mm) | Verfahrweg Z-Achse (mm) | Max. Geschwindigkeit (mm/sec) | Sensoren | Mit/ohne Abdeckung | Kabel-Option | Rechtwinkligkeit (Hub) (μm) | Option Ursprungssensor | Auflösung | Eigengewicht (kg) | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,552.26 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 30 | 30 | 25 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 5.97 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,552.26 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 30 | 30 | 25 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 5.97 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,552.26 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 30 | 30 | 25 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 3: Mitte rechts | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 5.97 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,552.26 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 30 | 30 | 25 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 4: Mitte links | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 5.97 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,552.26 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 30 | 30 | 25 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 5.97 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,552.26 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 30 | 30 | 25 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 6: im Uhrzeigersinn links | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 5.97 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,406.18 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 30 | 30 | 25 | Grenze | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | Rohling: Nein | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 5.97 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
5,909.46 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 30 | 30 | 40 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 4.86 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,909.46 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 30 | 30 | 40 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 4.86 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,909.46 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 30 | 30 | 40 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 3: Mitte rechts | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 4.86 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,909.46 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 30 | 30 | 40 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 4: Mitte links | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 4.86 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,909.46 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 30 | 30 | 40 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 4.86 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,909.46 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 30 | 30 | 40 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 6: im Uhrzeigersinn links | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 4.86 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,763.37 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 30 | 30 | 40 | Grenze | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | Rohling: Nein | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 4.86 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
6,200.66 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 30 | 30 | 25 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 5.79 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,200.66 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 30 | 30 | 25 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 5.79 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,200.66 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 30 | 30 | 25 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 3: Mitte rechts | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 5.79 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,200.66 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 30 | 30 | 25 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 4: Mitte links | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 5.79 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,200.66 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 30 | 30 | 25 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 5.79 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,200.66 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 30 | 30 | 25 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | 6: im Uhrzeigersinn links | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 5.79 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,054.57 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 30 | 30 | 30 | 25 | Grenze | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 15 | Rohling: Nein | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 5.79 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
5,557.86 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 30 | 30 | 40 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 4.68 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,557.86 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 30 | 30 | 40 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 4.68 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,557.86 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 30 | 30 | 40 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 3: Mitte rechts | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 4.68 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,557.86 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 30 | 30 | 40 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 4: Mitte links | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 4.68 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,557.86 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 30 | 30 | 40 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 4.68 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,557.86 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 30 | 30 | 40 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | 6: im Uhrzeigersinn links | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 4.68 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,411.77 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 30 | 30 | 30 | 40 | Grenze | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 15 | Rohling: Nein | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 4.68 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
6,699.99 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 50 | 50 | 25 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 6.27 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,699.99 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 50 | 50 | 25 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 6.27 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,699.99 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 50 | 50 | 25 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 3: Mitte rechts | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 6.27 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,699.99 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 50 | 50 | 25 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 4: Mitte links | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 6.27 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,699.99 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 50 | 50 | 25 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 6.27 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,699.99 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 50 | 50 | 25 | Grenze + Ursprung | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 6: im Uhrzeigersinn links | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 6.27 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,553.90 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 50 | 50 | 25 | Grenze | C: Ja | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | Rohling: Nein | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 6.27 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,057.20 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 50 | 50 | 40 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 5.16 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
6,057.20 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 50 | 50 | 40 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 5.16 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
6,057.20 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 50 | 50 | 40 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 3: Mitte rechts | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 5.16 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
6,057.20 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 50 | 50 | 40 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 4: Mitte links | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 5.16 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
6,057.20 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 50 | 50 | 40 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 5.16 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
6,057.20 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 50 | 50 | 40 | Grenze + Ursprung | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 6: im Uhrzeigersinn links | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 5.16 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,911.11 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 50 | 50 | 40 | Grenze | C: Ja | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | Rohling: Nein | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 5.16 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
6,348.72 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 50 | 50 | 25 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 6.15 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,348.72 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 50 | 50 | 25 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 6.15 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,348.72 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 50 | 50 | 25 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 3: Mitte rechts | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 6.15 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,348.72 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 50 | 50 | 25 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 4: Mitte links | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 6.15 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,348.72 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 50 | 50 | 25 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 6.15 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,348.72 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 50 | 50 | 25 | Grenze + Ursprung | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | 6: im Uhrzeigersinn links | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 6.15 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
6,202.63 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 50 | 50 | 50 | 25 | Grenze | N: Nein | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 25 | Rohling: Nein | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | 6.15 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | |
5,705.93 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 50 | 50 | 40 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 5.04 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,705.93 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 50 | 50 | 40 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 5.04 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,705.93 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 50 | 50 | 40 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 3: Mitte rechts | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 5.04 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,705.93 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 50 | 50 | 40 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 4: Mitte links | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 5.04 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,705.93 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 50 | 50 | 40 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 5.04 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,705.93 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 50 | 50 | 40 | Grenze + Ursprung | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | 6: im Uhrzeigersinn links | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 5.04 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor | |
5,559.84 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | [α Schrittmotor] α Schrittmotor | 50 | 50 | 50 | 40 | Grenze | N: Nein | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 25 | Rohling: Nein | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | 5.04 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für einen AlphaStep-Schrittmotor |
Loading...
Ausführung | XYZ-Achsen-Tische | Tabelle Werkstoffe | Edelstahl | Bewegliche Führung | Kugelführung |
---|---|---|---|---|---|
Vorschubmethode | Kugelspindel | Tischgröße, Länge(mm) | 60 | Tischgröße, Breite(mm) | 60 |
Z-Achse, Tischoberfläche | Vertikal | Tisch, Beschichtungen | Chemisch vernickelt | Belastbarkeit (Bereich)(N) | 50.1~100 |
Lastwiderstand(N) | 68.6 | Leitung auswählen(mm) | 1 | Einachsige Präzision: unidirektionale Positioniergenauigkeit(μm) | 5 |
Spezifikationen Schmierfett | Rohling: Schmierfett für saubere Umwelt (AFF) | Einachsige Präzision: wiederholte Positioniergenauigkeit(±μm) | 0.5 | Einachsige Präzision: verlorene Bewegung(μm) | 1 |
Einachsige Präzision: Geradheit(μm) | 3 | Einachsige Präzision: Nicken/Gieren | 20″/15″ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften Motor/Riemenscheibe
Verfahrweg X-Achse(mm)
Verfahrweg Y-Achse(mm)
Verfahrweg Z-Achse(mm)
Sensoren
Mit/ohne Abdeckung
Kabel-Option
Rechtwinkligkeit (Hub)(μm)
Option Ursprungssensor
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften