Hersteller-Teilenummer: 22810.9020
Marke: HALDER
Preis: 569.57 €
Lieferzeit: 2 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22810.9020
Erworbene Standards | CE | d(mm) | 70 | b(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
h1(mm) | 90 | h2(mm) | 350 | l(mm) | 70 |
Konfliktmineralien frei | ja | Gewicht(g) | 307 |
Sie befinden sich auf der Seite für Funk-Empfänger, für Abfrageeinheit, die Teilenummer ist 22810.9020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22810.9020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften