Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22110.0472
Teilenummer
|
---|
22110.0472 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | t (mm) | für Bolzen (mm) | Werkstoff | WS (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 1 | 2 Arbeitstage | M16 x 1,5 | 32 | 12,2 | 16 | 12 | 20 | 13 | 7 | 13 | 12 | Stahl, gehärtet, brüniert | 6 | 33 |
Loading...
l5(mm) | 1,5 | Konfliktmineralien frei | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
t(mm)
für Bolzen(mm)
Werkstoff
WS(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften