Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22082.0006 |
22082.0008 |
22082.0106 |
22082.0108 |
22082.0206 |
22082.0208 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | b (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l (mm) | passende Schraube | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | links | 6 | 3,2 | 3 | 8,5 | 3,2 | 4,25 | 3 | 7,5 | M3 | 3 | |||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | links | 8 | 4,3 | 4 | 10,5 | 4,2 | 5,25 | 4 | 9,5 | M4 | 5 | |||
1.67 € | 1 | 2 Arbeitstage | beidseitig | 6 | 3,2 | - | 8,5 | 3,2 | 4,25 | - | 7,5 | M3 | 4 | |||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | beidseitig | 8 | 4,3 | - | 10,5 | 4,2 | 5,25 | - | 9,5 | M4 | 6 | |||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | rechts | 6 | 3,2 | 3 | 8,5 | 3,2 | 4,25 | 3 | 7,5 | M3 | 3 | |||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | rechts | 8 | 4,3 | 4 | 10,5 | 4,2 | 5,25 | 4 | 9,5 | M4 | 5 |
Loading...
Werkstoff | Zink-Druckguss, vernickelt | Konfliktmineralien frei | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
b(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
l(mm)
passende Schraube
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften