Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22330.0402
Teilenummer
|
---|
22330.0402 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | d1 | d4 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | SW | Feder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 6 | 23 | 6 | 7 | 3,5 | 14 | 23 | 1 | 22 | 16,5 | 6,2 | 8,8 | 8,1 | - | Rostfreier Stahl |
Loading...
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelverbinder, selbstsichernd, mit Bügel, kompakte Bauweise, die Teilenummer ist 22330.0402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22330.0402.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
SW
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
d1
d4
d2(mm)
d3(mm)
l1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
Feder
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22330.0405 |
22330.0407 |
22330.0409 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | d1 | d4 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | SW | Feder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 1 | 2 Arbeitstage | 6,05 | 1 | 6,05 | - | 8,15 | 3,1 | 1 | 9 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | |||
6.71 € | 1 | 2 Arbeitstage | 6,05 | 1 | 6,05 | 8,2 | 10 | - | 1 | 9 | 6,5 | 8,2 | - | - | - | 4 | - | |||
7.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | 6,05 | 1 | 6,05 | - | 9,15 | 3,1 | 1 | 9 | 6,5 | - | - | - | - | - | - |