Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24441.0020 |
24441.0055 |
24441.0115 |
24441.0155 |
24441.0210 |
24441.0265 |
24441.0305 |
24441.0325 |
24441.0365 |
24441.0465 |
24441.0485 |
24441.0505 |
24441.0530 |
24441.0550 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Schraube | t min. (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d2 H7 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Hebel | Innenteile | Abdeckkappe | Hebelfarbe | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.88 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Innengewinde | - | 22 | 40 | M12 | 23 | 23 | 40 | 145 | 145 | 145 | 42 | 4 | 4 | 56 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | Stahl, brüniert | Kunststoff, schwarz | schwarz | 313 | |||
13.51 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit glatter Bohrung | - | 14 | 32 | - | 10 | 16 | 32 | 120 | 120 | 120 | 29,5 | 2 | 2,5 | 41,5 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | Stahl, brüniert | Kunststoff, schwarz | schwarz | 185 | |||
13.51 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Innengewinde | - | 14 | 32 | M12 | 16 | 16 | 32 | 120 | 120 | 120 | 29,5 | 2 | 2,5 | 41,5 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | Stahl, brüniert | Kunststoff, lichtgrau | silber | 179 | |||
13.51 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit glatter Bohrung | - | 14 | 32 | - | 10 | 16 | 32 | 120 | 120 | 120 | 29,5 | 2 | 2,5 | 41,5 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | Stahl, brüniert | Kunststoff, lichtgrau | silber | 185 | |||
22.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Innengewinde | - | 14 | 32 | M10 | 16 | 16 | 32 | 120 | 120 | 120 | 29,5 | 2 | 2,5 | 41,5 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | Rostfreier Stahl 1.4305 | Kunststoff, schwarz | schwarz | 187 | |||
37.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit glatter Bohrung | - | 22 | 40 | - | 16 | 23 | 40 | 145 | 145 | 145 | 42 | 4 | 4 | 56 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | Rostfreier Stahl 1.4305 | Kunststoff, schwarz | schwarz | 367 | |||
22.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Innengewinde | - | 14 | 32 | M8 | 16 | 16 | 32 | 120 | 120 | 120 | 29,5 | 2 | 2,5 | 41,5 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | Rostfreier Stahl 1.4305 | Kunststoff, lichtgrau | silber | 187 | |||
37.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Innengewinde | - | 22 | 40 | M16 | 23 | 23 | 40 | 145 | 145 | 145 | 42 | 4 | 4 | 56 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | Rostfreier Stahl 1.4305 | Kunststoff, lichtgrau | silber | 373 | |||
37.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit glatter Bohrung | - | 22 | 40 | - | 16 | 23 | 40 | 145 | 145 | 145 | 42 | 4 | 4 | 56 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | Rostfreier Stahl 1.4305 | Kunststoff, lichtgrau | silber | 367 | |||
16.11 € | 1 | 2 Arbeitstage | Standard | Stahl, brüniert | - | 32 | M10 | - | 16 | 32 | - | 40 | 120 | 29,5 | 2 | 2,5 | 41,5 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | Stahl, brüniert | Kunststoff, schwarz | schwarz | 211 | |||
15.71 € | 1 | 2 Arbeitstage | Standard | Stahl, brüniert | - | 32 | M12 | - | 16 | 32 | - | 20 | 120 | 29,5 | 2 | 2,5 | 41,5 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | Stahl, brüniert | Kunststoff, schwarz | schwarz | 206 | |||
16.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | Standard | Stahl, brüniert | - | 32 | M12 | - | 16 | 32 | - | 50 | 120 | 29,5 | 2 | 2,5 | 41,5 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | Stahl, brüniert | Kunststoff, schwarz | schwarz | 228 | |||
24.59 € | 1 | 2 Arbeitstage | Standard | Stahl, brüniert | - | 40 | M12 | - | 23 | 40 | - | 40 | 145 | 42 | 4 | 4 | 56 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | Stahl, brüniert | Kunststoff, schwarz | schwarz | 440 | |||
24.19 € | 1 | 2 Arbeitstage | Standard | Stahl, brüniert | - | 40 | M16 | - | 23 | 40 | - | 32 | 145 | 42 | 4 | 4 | 56 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | Stahl, brüniert | Kunststoff, schwarz | schwarz | 449 |
Loading...
Temperatur min. | -30 | Temperatur max.(°C) | 80 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Schraube
t min.(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d2 H7(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l(mm)
l1(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Hebel
Innenteile
Abdeckkappe
Hebelfarbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften