• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Führungsbuchse geschlossen mit Anlaufscheiben

Führungsbuchse geschlossen mit Anlaufscheiben

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Geschlossene Führungsbuchse mit Anlaufscheiben auf beiden Seiten. In Kombination mit Wellendurchmesse ISO h3 ist Vorspannung der Kugelführung gewährleistet.

Wählen Sie einen passenden Kugelkäfig aus:
N500 – Kugelkäfig aus Kunststoff
N501 – Kugelkäfig aus Messing
N502 – Kugelkäfig aus Messing – Mini Serie

Auswahl nach: dw , d1Beachte: L2 ≤ L3Der maximale Hubweg der Kombination ist: H = 2 x ( L3 - L2 )

Bei einer Bestellung ohne Kugelkäfig erhalten Sie die Führungsbuchse unmontiert. Für eine einwandfreie Funktion kann dann keine Garantie übernommen werden.

(i)Hinweis

  • Die Führungsbuchse geschlossen mit Anlaufscheiben Typ N552 sollte nur zusammen mit einem Kugelkäfig bestellt werden.
  • Bitte bestellen Sie vormontierte Führungsbuchsen mit einem Kugelkäfig hier

  • Bitte bestellen Sie vormontierte Führungsbuchsen mit Kugelkäfig und Führungswelle hier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Führungsbuchse geschlossen mit Anlaufscheiben N 552

Produktbeschreibung

Eignung

Ausführung wie N 550, mit beidseitig fest eingesetzten Anlaufscheiben.
• In Kombination mit Wellendurchmesser dw ISO-h3 ist Vorspannung der Kugelführung gewährleistet.
• Die Anlaufscheiben bilden eine funktionssichere Käfigbegrenzung für Hub- und Drehbewegungen.
• Die Leichtgängigkeit der Kugelführung wird durch die Anlaufscheiben nicht beeinträchtigt.

Merkmale

• Beidseitig fest eingesetzte Anlaufscheiben.
• Die geschlossene Führungsbuchse bildet zusammen mit dem werkseitig eingebauten Kugelkäfig ein Bauteil.
• Führungsdurchmesser d1 feinstgehont auf ISO-Toleranz IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm durchmesserabhängig.
• Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT 3.
• Zylindrizität innerhalb IT 1.
• Rundlauf einer unter Vorspannung geführten Welle innerhalb 0,0005 mm.
• Außendurchmesser dB n4 mit Rundlaufgenauigkeit innerhalb IT 4 zum Führungsdurchmesser d1 geschliffen, einseitig mit Voreinführung.
• Der maximale Hubweg Hmax wird durch die Längen der Führungsbuchse l3 und des Kugelkäfigs l2 bestimmt: Hmax = 2 (l3-l2).
• Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Seite 37-41.

Werkstoff

• Wälzlagerstahl 100 Cr 6 (1.2067 bzw. 1.3505)
• sorgfältig wärmebehandelt, Härte HRC 60–64/HV 720–815
• Anlaufscheiben aus Stahl

Sonderanfertigungen

Weitere Abmessungen oder Ausführungen sind nach Werkstück-Zeichnung lieferbar, auch aus nichtrostendem Stahl (1.4112).

Bestell-Text

Kugelführung bestehend aus:
Führungsbuchse N 552/dw/d1/l1     Best.-Nr. 5003 . . .
Kugelkäfig N 501/dw/d1/l2 Best.-Nr. 50010 . .
oder  
Kugelkäfig N 500/dw/d1/l2 Best.-Nr. 50000 . .

Maßzeichnung

Technische Daten

dwd1dBl1l3Best.-Nr.Käfiglänge l2/Hub Hmax
      (Auswahlreihe)
47102018500302712/12     
   3028500302820/1612/32    
610142523500303516/14     
   4038500303625/2616/44    
   6058500303740/3625/6616/84   
813183028500304325/620/16    
   4038500304430/1625/2620/36   
   6563500304540/4630/6625/7620/86  
1015202522500305020/4     
   3633500305128/1020/26    
   5047500305240/1428/3820/54   
   7067500305350/3440/5428/7820/94  
1217222522500305820/4     
   3633500305928/1020/26    
   5047500306040/1428/3820/54   
   7572500306150/4440/6428/8820/104  
1622283327500307125/4     
   4539500307234/1025/28    
   6054500307348/1234/4025/58   
   9286500307463/4648/7634/10425/122  
2026324236500308328/16     
   5650500308448/440/2028/44   
   6458500308556/448/2040/3628/60  
   112106500308680/5268/7656/10048/11640/13228/156
2531384538500309330/1623/30    
   6356500309451/1040/3230/5223/66  
   7972500309568/858/2851/4240/4630/8423/98
   1321255003096100/5080/9068/11458/13451/14840/170
3240486355500309954/230/5025/60   
   7567500310054/2630/7425/84   
   9082500310178/868/2854/5630/10425/114 
   1451375003102110/5493/8878/11868/13854/16630/214
4048608070500310468/462/1655/3030/8025/90 
   9686500310568/3662/4855/6230/11225/122 
   1201105003106110/0102/1687/4668/8462/9655/110
   1721625003107150/24125/74110/104102/12087/15068/188
      Hub H
    Abhängig von der Länge l2 des eingebauten Kugelkäfigs.
    Hmax = 2 (l3-l2)
Teilenummer
N552/3/5/12,​5
N552/3/5/15
N552/3/5/20
N552/4/6/15
N552/4/6/25
N552/4/7/20
N552/4/7/30
N552/5/7/20
N552/5/7/30
N552/6/8/20
N552/6/8/35
N552/6/10/25
N552/6/10/40
N552/6/10/60
N552/8/10/25
N552/8/10/40
N552/8/10/60
N552/8/13/30
N552/8/13/40
N552/8/13/65
N552/10/13/30
N552/10/13/40
N552/10/13/65
N552/10/15/25
N552/10/15/36
N552/10/15/50
N552/10/15/70
N552/12/15/25
N552/12/15/36
N552/12/15/50
N552/12/15/70
N552/12/17/25
N552/12/17/36
N552/12/17/50
N552/12/17/75
N552/14/17/25
N552/14/17/36
N552/14/17/50
N552/14/17/75
N552/16/22/33
N552/16/22/45
N552/16/22/60
N552/16/22/92
N552/18/22/45
N552/18/22/60
N552/18/22/92
N552/20/26/42
N552/20/26/56
N552/20/26/64
N552/20/26/112
N552/25/31/45
N552/25/31/63
N552/25/31/79
N552/25/31/132
N552/32/40/63
N552/32/40/75
N552/32/40/90
N552/32/40/145
N552/40/48/80
N552/40/48/96
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
dw Wellendurchmesser
(mm)
d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
dB Außendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
L1 Länge der Führungsbuchse
(mm)
L3 Innenbauraum der Führungsbuchse
(mm)

36.51 €

1 12 Arbeitstage 35712.511

40.98 €

1 12 Arbeitstage 3571513

48.31 €

1 12 Arbeitstage 3572018

37.43 €

1 12 Arbeitstage 4681513

50.25 €

1 12 Arbeitstage 4682523

40.98 €

1 12 Arbeitstage 47102018

56.32 €

1 12 Arbeitstage 47103028

40.98 €

1 12 Arbeitstage 57102018

56.32 €

1 12 Arbeitstage 57103028

41.78 €

1 12 Arbeitstage 68112018

59.12 €

1 12 Arbeitstage 68113533

47.38 €

1 12 Arbeitstage 610142523

63.75 €

1 12 Arbeitstage 610144038

90.68 €

1 12 Arbeitstage 610146058

49.32 €

1 12 Arbeitstage 810142523

64.83 €

1 12 Arbeitstage 810144038

91.54 €

1 12 Arbeitstage 810146058

58.26 €

1 12 Arbeitstage 813183028

69.89 €

1 12 Arbeitstage 813184038

101.12 €

1 12 Arbeitstage 813186563

58.26 €

1 12 Arbeitstage 1013183028

69.89 €

1 12 Arbeitstage 1013184038

101.12 €

1 12 Arbeitstage 1013186563

50.25 €

1 12 Arbeitstage 1015202522

60.95 €

1 12 Arbeitstage 1015203633

77.11 €

1 12 Arbeitstage 1015205047

106.18 €

1 12 Arbeitstage 1015207067

50.25 €

1 12 Arbeitstage 1215202522

60.95 €

1 12 Arbeitstage 1215203633

77.11 €

1 12 Arbeitstage 1215205047

106.18 €

1 12 Arbeitstage 1215207067

51.69 €

1 12 Arbeitstage 1217222522

64.83 €

1 12 Arbeitstage 1217223633

80.98 €

1 12 Arbeitstage 1217225047

111.25 €

1 12 Arbeitstage 1217227572

51.69 €

1 12 Arbeitstage 1417222522

64.83 €

1 12 Arbeitstage 1417223633

80.98 €

1 12 Arbeitstage 1417225047

111.25 €

1 12 Arbeitstage 1417227572

62.78 €

1 12 Arbeitstage 1622283327

72.69 €

1 12 Arbeitstage 1622284539

89.82 €

1 12 Arbeitstage 1622286054

138.06 €

1 12 Arbeitstage 1622289286

72.80 €

1 12 Arbeitstage 1822284539

89.82 €

1 12 Arbeitstage 1822286054

138.06 €

1 12 Arbeitstage 1822289286

70.86 €

1 12 Arbeitstage 2026324236

80.98 €

1 12 Arbeitstage 2026325650

88.09 €

1 12 Arbeitstage 2026326458

161.43 €

1 12 Arbeitstage 202632112106

86.15 €

1 12 Arbeitstage 2531384538

101.77 €

1 12 Arbeitstage 2531386356

119.97 €

1 12 Arbeitstage 2531387972

232.62 €

1 12 Arbeitstage 253138132125

112.97 €

1 12 Arbeitstage 3240486355

139.57 €

1 12 Arbeitstage 3240487567

150.12 €

1 12 Arbeitstage 3240489082

287.97 €

1 12 Arbeitstage 324048145137

161.11 €

1 12 Arbeitstage 4048608070

165.63 €

1 12 Arbeitstage 4048609686

Loading...

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Buchsen

Technischer Support