Hersteller-Teilenummer: 29252
Marke: SKF
Preis: 5,954.12 €
Lieferzeit: 17 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29252
ID d(mm) | 260 | Aussen - D(mm) | 360 | Breite B(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Käfig | Stahlblechkäfig |
Betriebsrichtung | einseitig wirksam | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +200 Grad |
Gewicht(g) | 18200.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Kegelrollenlager, , die Teilenummer ist 29252.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29252.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften