Hersteller-Teilenummer: 29480 EM
Marke: SKF
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29480 EM
ID d(mm) | 400 | Aussen - D(mm) | 710 | Breite B(mm) | 185 |
---|---|---|---|---|---|
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Käfig | Messingkäfig |
Betriebsrichtung | einseitig wirksam | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +200 Grad |
Gewicht(g) | 310000.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Kegelrollenlager, s EM Serie, die Teilenummer ist 29480 EM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29480 EM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften