Hersteller-Teilenummer: BC1B320308 A
Marke: SKF
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BC1B320308 A
ID d(mm) | 45 | Aussen - D(mm) | 100 | Breite B(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | EAN | 7316570702149 |
Äußerer Ring | Ohne Nut / Schmierlöcher | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Dichtung | Kein offenes Lager |
Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad | Gewicht(g) | 1226.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / A Serie, die Teilenummer ist BC1B320308 A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BC1B320308 A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften